Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Zaporni ventili i soft-start ventili
Serija MS
Soft-start i odzračni ventili MS-SV
Zaporni ventili, ručno aktivirani MS-EM
Zaporni ventili, električno aktivirani MS-EE
Soft-start pneumatski aktivirani ventili MS-DL
Soft-start električno aktivirani ventili MS-DE
 

Serija MS

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
  • Veličina 6, 9
  • Priključak G1/2, G3/4, G1 isporučuje se također s NPT navojem
  • Tlak 3,5 ... 16 bara
  • Protok 16000 l/min
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Aktiviranje
  • Električno aktivirano
  • Manometar bari, psi, Mpa
  • 3/2 razvodnik, osnovni položaj zatvoren
  • Prigušivač zvuka
  • Smjer protoka
    • Slijeva nadesno
    • Zdesna nalijevo
 
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 9, 12
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, isporučuje se također s NPT navojem.
  • Tlak 0 ... 21 bara
  • Protok 1200 ... 32000 l/min
  • Aktiviranje
    • ručno aktiviran
  • 3/2-smjerni razvodnik, osnovni položaj zatvoren
  • Prigušivač zvuka
  • Smjer protoka
    • Slijeva nadesno
    • Zdesna nalijevo.
 
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 9, 12
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, isporučuje se također s NPT navojem.
  • Tlak 3 ... 18 bara
  • Protok 1000 ... 32000 l/min
  • Napon 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Aktiviranje
    • Električno aktiviran
  • 3/2-smjerni razvodnik, osnovni položaj zatvoren
  • Prigušivač zvuka
  • Smjer protoka
    • Slijeva nadesno
    • Zdesna nalijevo.
 
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 12
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 također se isporučuje s NPT-navojem
  • Tlak 2 ... 21 bar
  • Protok 1000 … 42000 l/min
  • Aktiviranje
    • Pneumatski aktivirano
  • Prigušivač zvuka
  • Smjer protoka
    • Slijeva nadesno
    • Zdesna nalijevo
  • Za polagano provjetravanje i odzračivanje pneumatskih postrojenja (za primjenu sa zapornim ventilima EM1 i EE).
 
  • Veličina 4, 6, 12
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 također se isporučuje s NPT-navojem
  • Tlak 3 ... 18 bara
  • Protok 1000 … 42000 l/min
  • Napon 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Aktiviranje
    • Električno aktivirano
  • Prigušivač zvuka
  • Smjer protoka
    • Slijeva nadesno
    • Zdesna nalijevo
  • Za polagano provjetravanje i odzračivanje pneumatskih postrojenja (za primjenu sa zapornim ventilima EM1 i EE).