Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Zaporni ventili i soft-start ventili
Serija MS
Soft-start pneumatski aktivirani ventili MS-DL
MS4-DL
MS6-DL
MS12-DL
 

Soft-start pneumatski aktivirani ventili MS-DL

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Protok 1000 … 2000 l/min.
 
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 2800 … 6450 l/min.
 
  • Priključak G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Protok 25000 ... 42000 l/min.