Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Zaporni ventili i soft-start ventili
Serija MS
Zaporni ventili, ručno aktivirani MS-EM
MS4-EM
MS6-EM
MS9-EM
MS12-EM
 

Zaporni ventili, ručno aktivirani MS-EM

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Protok 1200 … 2200 l/min.
 
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 3000 … 8700 l/min.
 
  • Priključci G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Brzina protoka: 8000 ... 18000 l/min
 
  • Priključak G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Protok 25000 ... 32000 l/min.