Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Razdjelnik stlačenog zraka
Serija MS
Modul odvojka MS-FRM
Razdjelni blok MS-FRM-FRZ
 

Serija MS

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 9, 12
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2 također se isporučuje s NPT-navojem
  • Tlak 0 … 21 bar
  • Protok 1200 … 42000 l/min
  • Navojne priključne ploče
    • Bez navojnih priključnih ploča
    • S navojnim priključnim pločama.
 
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6
  • Priključak G1/4, G1/2 također se isporučuje s NPT-navojem
  • Tlak 0 … 20 bara
  • Protok 4050 … 14600 l/min