Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Regulatori
Serija MS
Regulatori tlaka MS-LR
Regulatori tlaka za skupnu montažu MS-LRB
Precizni regulatori tlaka MS-LRP
Precizni regulatori tlaka za skupnu montažu MS-LRPB
Električni regulatori tlaka MS-LRE
 

Serija MS

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Size 2, 4, 6, 9, 12
  • Connection M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, also available with NPT thread
  • Pressure 0.3 ... 4 bar, 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar, 0.5 ... 16 bar
  • Flow rate 170 ... 22000 l/min
  • Pressure gauge in bar, psi, MPa
  • Flow direction
    • From left to right
    • From right to left
  • Angled outlet block for manifold assembly.
 
  • Veličina 4, 6
  • Priključak G1/4, G1/2
  • Tlak 0,3 ... 4 bara, 0,3 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara, 0,5 ... 16 bara
  • Protok 300 …7300 l/min
  • Sklop podnožja s provedenim zrakom napajanja
  • Za izgradnju podnožja regulatora s međusobno neovisnim područjima reguliranja tlaka.
 
  • Ugradbena veličina 6
  • Priključak G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 isporučuje se također s NPT-navojem
  • Tlak 0,05 ... 0,7 bara, 0,05 ... 2,5 bara, 0,3 ... 4 bara, 0,5 ... 12 bara
  • Protok 800 ... 5000 l/min
  • Smjer protoka
    • Slijeva nadesno
    • Zdesna nalijevo
  • Kutni odlazni blok za sklop podnožja.
 
  • Ugradbena veličina 6
  • Priključak G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 isporučuje se također s NPT-navojem
  • Tlak 0,05 ... 0,7 bara, 0,05 ... 2,5 bara, 0,3 ... 4 bara, 0,5 ... 12 bara
  • Protok 800 ... 5000 l/min
  • Smjer protoka
    • Slijeva nadesno
    • Zdesna nalijevo
  • Kutni odlazni blok za sklop podnožja.
 
  • Ugradbena veličina 6
  • Priključak G 1/4, G 3/8, G 1/2, također se isporučuje s NPT-navojem.
  • Tlak 0,3 ... 4 bara, 0,3 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara, 0,5 ... 16 bara
  • Protok 2200 ... 7500 l/min
  • Smjer protoka
    • Slijeva nadesno
    • Zdesna nalijevo.