Proizvodi
Automatizacija procesa
Senzorske kutije
Limit switch box SRBC
Senzor boxes SRBE
Limit switch box SRBG
Prigradnja graničnog tipkala SRAP
Prigradnja graničnog tipkala DAPZ
Pokazivač pozicije SASF
 

Senzorske kutije

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Mjerni princip elektromehaničkog ili magnetskog reed releja,izmjenični kontakt (SPDT)
  • Za DC i AC
  • Ugradbeni most
  • Spojni kabel i prazni utikač su uključeni u opseg isporuke
 
  • Princip mjerenja: elektromehanički, magnetski "reed" ili induktivni
  • Sklopni element kao funkcija prekidača, jedno-pinski (SPDT) i dvo-pinski (DPDT)
  • Preklopni izlaz PNP, NPN, 2-žični, DC, NAMUR
  • Za DC i AC napon
  • Ugrađen most za ugradnju
  • Pogodan za upotrebu u potencijalno eksplozivnim okruženjima
 
  • Inductive measurement principle with dual sensor
  • Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
  • Operating voltage 6 ... 60 V DC
  • Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
 
  • Analogna senzorska kutija
  • Za praćenje četvrtine okretaja pogona
  • Izlazni signal 4 ... 20 mA
 
  • Sučelje ka pogonu prema Namur VDI/VDE 3845
  • Jednostavna i brza montaža i priključak
  • Integrirano navođenje magnetnog ventila
  • DAPZ-SB-I-... s AS-Interface sučeljem.
 
  • Za ugradnju na pogonske osovine standardnih pogona u skladu s VDI/VDE 3845
  • Četiri fiksna pogonska oslonca na intervalima od 90°
  • Za vrtnje rotacijskih pogona s rotacijom 90° i 180° u smjeru kazaljki na satu i u smjeru suprotnom od kazaljki na satu