Proizvodi
Automatizacija procesa
Pneumatska tehnika priključka
Savitljive cijevi
Priključci
Cijevi
Utični priključci za savitljive cijevi PQ
Spojke
Razdjelnici
Sustavi zaštitnih savitljivih cijevi
Pribor za pneumatsku tehniku spajanja
 

Pneumatska tehnika priključka

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Savitljive cijevi za najrazličitije radne okoline, također u izvedbi prikladnoj za prehrambenu industriju, nezapaljivoj izvedbi, izvedbi bez LABS-a i izvedbi postojanoj prema medijima.
 
Osnovni proizvodni program
  • Priključak voda (priključak) i elementi za spajanje vodova s utičnim priključkom ili nasadnim priključkom za vodove.
  • Tipični oblici za utične priključke i veze
  • su : ravni, L, T X, Y
  • Tu pripada specijalni pribor kao čepovi.
 
  • Poliamid, aluminijska slitina za gnječenje, polietilen
  • Vanjski promjer 6 … 28 mm
  • Pogonski tlak -0,95 … 30 bara
  • Temperatura okoline -30 … 75 °C
  • Pogonski medij
    • Komprimirani zrak
    • Vakuum
    • Tekućine.
 
  • Priključak G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Promjer 12, 15, 18, 22, 28 mm.
 
Osnovni proizvodni program
  • Samozaporni spojni elementi (uvijek kombinacija utičnica-utikač).
 
  • Spojni element s jednim priključkom i s više od 2 izlaza, izuzev X-utične spojeve.
 
  • Zaštitne savitljive cijevi i pribor za sustave zaštitnih savitljivih cijevi.
 
  • Dijelovi za vodove i njihove spojeve sa samostalnom funkcijom kao što je čep, dvostruka nazuvica, rezač savitljive cijevi, …