Proizvodi
Pneumatski pogoni
Pogoni s vodilicama
Pogoni s vodećim motkama
Cilindri s vođenjem DFM, metrički
Cilindri s vođenjem DFM, colni
Cilindar s vodilicom DGRF
Kompakt cilindar ADNGF, metrički
Mini cilindar s vođenjem DFC
Dvoklipni cilindar (Twin) DPZ
 

Pogoni s vodećim motkama

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
  • Promjer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 10 … 400 mm
  • Sila 51 … 4712 N
  • Prepoznavanje pozicija
  • Prigušivanje fiksno/podesivo
  • Klizno vođenje
  • Kuglično vođenje
  • Varijante na raspolaganju
  • NPT-navoj.
 
  • Promjer 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda 10 ... 400 mm
  • Sila 483 ... 1870 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Elastični prigušni prsteni obostrano
  • Klizno vođenje
 
  • Veća opterećenja zahvaljujući vodilici i poprečnoj ploči
  • Promjer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 1 ... 400 mm
  • Sila 68 ... 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno/samopodesivo
 
  • Promjer 4, 6, 10 mm
  • Duljina hoda 5 ... 30 mm
  • Sila 7,5 ... 47 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušenje fiksirano
  • Vođenje kliznim ležajem
  • Kuglično vođenje.
 
  • Promjer 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Duljina hoda 10 … 100 mm
  • Sila 60 … 966 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno
  • Klizno vođenje
  • Kuglično vođenje.