|
|
Tiskati
|
|
|
|
- Više varijanti nego u Standardu
- Promjer: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Duljina hoda: 1 … 500 mm
- Sila: 51 ... 7 363 N
- Dvoradni
- Fiksno / podesivo prigušenje
|
|
|
|
|
|
- Jednoradni guranje / povlačenje
- Promjer: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Duljina hoda: 1 … 25 mm
- Sila: 59 … 4510 N
- Jednoradni guranje / povlačenje
- Fiksno prigušenje
|
|
|
|
|
|
- Zaključavanje krajnjeg položaja sprijeda, straga ili na oba kraja
- Promjer: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Duljina hoda 10 … 500 mm
- Sila: 188 … 4712 N
- Dvorani
- Prepoznavanje pozicije
- Fiksno prigušenje
|
|
|
|
|
|
- Clean Design:
- lako se čisti
- pojačana zaštita od korozije
- Promjer:20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
- Duljina hoda 1 … 500 mm
- Sila: 141 ... 3016 N
- Dvorani
- Prepoznavanje pozicije
- Fiksno prigušenje
|
|
|
|
|