Senzori protoka mjere protok tekućih ili plinovitih medija. Upotrebljavaju se za praćenje volumena ili masenog protoka koji teče kroz kontrolni sustav. Praćenjem protoka mogu se provesti jednostavnija dijagnostika i procesi praćenja stanja. Promjena protoka često je pokazatelj budućih problema. Jednostavniji takozvani transmiteri protoka preslikavaju fizičku izmjerenu varijablu u električni signal. Veći udio senzora protoka nudi digitalne uklopne izlaze ili čak digitalne i analogne izlaze.
Senzori protoka idealni su za mjerenje protoka u sljedećim primjenama
Vrlo komunikativan: svi mjerni podaci prenose se u upravljačku jedinicu preko komunikacijskog sučelja IO-Link. Vaše prednosti: pohranjivanje podataka, daljinsko parametriranje i smanjeni napor ožičenja. PNP ili NPN? NO ili NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V ili 4 ... 20 mA? SFAB može sve u jednom uređaju. Električni izlazi mogu se prebacivati između PNP i NPN pomoću softvera. To olakšava skladištenje, smanjuje troškove i osigurava veću fleksibilnost. Radi brzog i sigurnog puštanja u rad sve postavke napravljene za senzor mogu se replicirati, tj. mogu se prenijeti na druge senzore iste konstrukcije u roku od nekoliko sekundi. U usporedbi s ručnim puštanjem u rad, ovo je rješenje mnogo manje sklono greškama.
Jednostavno rukovanje: novi dizajn s većim tipkama i intuitivnom navigacijom izbornika na preglednom zaslonu omogućuje jednostavan i siguran rad. SFAB pouzdano mjeri protok i volumen te bilježi temperaturu. Potrošnja energije može se optimizirati jer, primjerice, možete brzo identificirati curenje. Pouzdan, čak i kad su potrebne viša razina zaštite i preciznost – na primjer s pištoljima za lakiranje u automobilskoj industriji. Zahvaljujući bilježenju temperature možete stabilno kontrolirati procese: odstupanje temperature može npr. upućivati na neispravne komponente.
SFAH nadzire protok komprimiranog zraka i nekorozivnih plinova. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, višestrukim mogućnostima montaže i prilagodljivim kutnim priključcima QS koji štede prostor prikladan je za mnoge industrije. Dizajn premosnice senzora SFAH smanjuje sklonost smetnjama uzrokovanih česticama i vlagom. Vrijednost protoka prenosi se na priključenu upravljačku jedinicu kao uklopni signal, analogni signal ili preko IO-Linka®.
Mnoga područja primjene: zahvaljujući 8 raspona protoka od 0,002 l/min... 200 l/min vrlo precizni SFAH može se upotrebljavati na različite načine. Bilo da je riječ o nadzoru procesa, povratnim informacijama pri rukovanju malim dijelovima, nadzoru potrošnje, ispitivanju curenja, nadzoru plina za oblikovanje ili nadzoru objekta s pomoću mjerenja zračnog raspora: SFAH savršeno vlada svim disciplinama.
Brza montaža, jednostavan rad: SFAH ne zahtijeva ulazne dijelove. Utični priključci QS i utikači L1 i M8 osiguravaju brzo puštanje u rad senzora SFAH. Intuitivna navigacija izbornika na preglednom zaslonu te konfigurabilna promjena boje cijelog zaslona osiguravaju jednostavan i siguran rad.
Velika brzina protoka, kompaktan – i brzi početak! Jedinstveno: rana početna točka na 1% za maksimalnu dinamiku. Od 10 ... 1000 l/min do 150... 15000 l/min: čista rezerva odozdo. Modularni senzori protoka SFAM-62 i SFAM-90 djeluju ili kao samostalni uređaji ili idealno u kombinaciji sa servisnim jedinicama serije MS.
Siguran i jednostavan: SFAM pruža apsolutne informacije o protoku s graničnim vrijednostima – uvijek točnim zbog vrlo velikog raspona mjerenja. Zaslon visokog kontrasta olakšava postavljanje uklopne točke. Prilagodljiv: standardi DIN 1343, ISO 2533 i ISO 6358. Time se eliminira potreba za preračunavanjem stope brzine protoka.
Desno ili lijevo? Moguće je odabrati protok fluida jednosmjernog senzora protoka: slijeva nadesno ili zdesna nalijevo. Fleksibilna ugradnja: kompaktni dizajn senzora SFAM dosljedno je dizajniran tako da bude osjetljiv na prostor. Senzor protoka može se jednostavno kombinirati sa servisnom jedinicama MS6/MS9, a inovativna tehnika spajanja pojednostavnjuje instalacijske radove.
Idealno za nadzor rashladnih sustava, kao što su oni u pištoljima za zavarivanje u automobilskoj industriji ili u front-end aplikacijama u industriji poluvodiča i elektronici: senzor protoka SFAW mjeri protok, potrošnju i temperaturu vode u mjernim rasponima od 1,8... 32 l/min i 5... 100 l/min.
Bez obzira na to je li riječ o okomitoj ili vodoravnoj ugradnji, kućište senzora i zaslon mogu se rotirati i jednostavno poravnati – čak i nakon instalacije!
Jednostavna upotreba: zahvaljujući velikom, lako čitljivom i trobojnom plavo/bijelo/crvenom LCD zaslonu, odmah možete vidjeti je li protok u redu. I puštanje u rad brzo je zahvaljujući programiranju ili jasnoj funkciji izbornika s 3 gumba.
Čvrst dizajn: dizajn IP65 omogućuje korištenje u teškim uvjetima.
Uz senzore protoka nudimo transmiter protoka SFTE. Idealan je za nadzor protoka komprimiranog zraka i nekorozivnih plinova. Da bi se izmjerio protok, neliniearizirani signal senzora emitira se kao analogni naponski signal.