Proizvodi
Pneumatski pogoni
Classic
Standardni cilindar DNC, metrički
Kompakt cilindri ADVU, AEVU, metrički
Kompaktni cilindar ADVUL
Standardni cilindar sa steznim uloškom DNC-KP
Linearni pogon DGPL, metric
Zakretni pogoni DSR, metrički
Linearne jedinke SLE
Standardni cilindar DNC kao kombinacija ventil-cilindar
 

Classic

  Tiskati  
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 10 ... 2000 mm
  • Sila: 415 ... 7363 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/podesivo prigušenje
 
  • Promjer: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda: 1 … 400 mm
  • Sila: 42 ... 7363 N
  • Dvoradni, jednoradni guranje / povlačenje
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
  • Promjer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 1 … 400 mm
  • Sila 51 … 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno.
 
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 10 ... 2000 mm
  • Sila: 415 ... 7363 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/podesivo prigušenje
 
  • Promjer 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Hod 10 ... 3000 mm
  • Sila 153 ... 3016 N
  • Detekcija položaja
  • Podesivo prigušenje
  • Varijante vođenja
    • kuglično vođenje
    • Heavy-duty guide
 
  • Ugradbena veličina 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Okretni moment 0,5 ... 20 Nm
  • Zakretni kut 0 ... 180°
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušenje fiksirano.
 
  • Promjer 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • Duljina hoda 10 ... 500 mm
  • Sila 47 ... 1.178 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Kuglično vođenje.
 
Alternative product available on request
  • Promjer 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Dužina hoda: 100 ... 2000 mm
  • Sila: 415 ... 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje