Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Zaporni ventili i soft-start ventili
Serija MS
Soft-start i odzračni ventili MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Soft-start i odzračni ventili MS-SV

  Tiskati  
  • Do Nivoa performansi e
  • Veličina 6
  • Priključak G1/2 isporučuje se također s NPT navojem
  • Tlak 3,5 ... 10 bara
  • Protok 4300 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Aktiviranje
  • Električno aktivirano
  • Manometar bari, psi, Mpa
  • 3/2 razvodnik, osnovni položaj zatvoren
  • Prigušivač zvuka
  • Smjer protoka
    • Slijeva nadesno
    • Zdesna nalijevo
 
  • Size 9
  • Connection G¾, G1, also available with NPT thread
  • Pressure 3.5 ... 16 bar
  • Flow rate: 16,000 l/min,
  • Voltage 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Actuation
  • Solenoid actuated
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • 3/2-way valve, normally closed
  • Silencer