Proizvodi
Ventilski blokovi
Univerzalni ventilski blokovi
Ventilski blokovi CPV, Compact Performance
CPV10
CPV14
CPV18
CPV10-EX
 

Ventilski blokovi CPV, Compact Performance

  Tiskati  
  • Maksimalna gustoća snage
  • Lagan i kompaktan
  • Ugradna širina 10 mm
  • Protok 400 l/min.
 
  • Ugradna širina 14 mm
  • Protok 800 l/min.
 
  • Ugradna širina 18 mm
  • Protok 1600 l/min.
 
  • Ugradna širina 10 mm
  • Protok 400 l/min
  • Samosigurna izvedba prema ATEX kategoriji 2. (zona 1)