Proizvodi
Ventilski blokovi
Univerzalni ventilski blokovi
Sklopni razvodnik VTUG, s individualnim električnim priključkom
Ventilski blok VTUG s multipinskim priključkom ili "fieldbus vezom"
Valve terminal VTUG-EX with multi-pin or fieldbus interface
Sklopovi razvodnika VTUS
Ventilski blokovi MPA-L
Ventilski blokovi MPA-S
Ventilski blokovi VTSA-F
Ventilski blokovi CPV, Compact Performance
Ventilski blokovi CPV-SC, Smart Cubic
Ventilski blokovi VTUB-12
 

Univerzalni ventilski blokovi

  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Brzina protoka: 130 ... 1380 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Ulaz M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8 mm
  • Električni samostalni priključak
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Tlak -0.9 ... 10 bar
  • Stupanj zaštite IP40/IP65
  • Semi in-line i sub-base
  • Metalne stezaljke
 
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Energetski-učinkovit zahvaljujući reverznoj operaciji i ciljanoj redukciji tlaka.
  • Brzina protoka: 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Ulaz M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napon 24 V DC
  • Tlak -0.9 ... 10ar
  • Stupanj zaštite IP40/IP67
  • Semi in-line and sub-base ventili
  • Metalne stezaljke
 
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Osnovni proizvodni program
  • Protok 600 ... 1300 l/min
  • Širina 10, 14 mm
  • Priključak G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Pojedinačni električni priključak
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 … 10 bar
  • IP65 nivo zaštite
  • In-line ventil
  • Električno aktiviran, upravljani, pneumatski opružni povrat
  • Metalna stezaljka
  • Metalna stezaljka za ugradnju u blok
 
Osnovni proizvodni program
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Sub-base u polymer tehnologiji
  • Tamper-proof fixed throttle
  • kombinacija 3 veličine ventila, proširivo u pojedinačnim koracima
  • Protok 160 ... 870 l/min.
  • Širina 10, 14 i 20 mm
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU priključak
  • Klasa zaštite IP65, IP67
  • Funkcije ventila 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i specijalne funkcije
 
Osnovni proizvodni program
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Protok 360 ... 700 l/min
  • Ugradbena širina 10, 20 mm
  • Varijabilnost: fleksibilna opskrba tlakom, varijabilne tlačne zone, dodatno napajanje na proizvoljnom mjestu
  • serijsko aktiviranje ventila - do 64 ventilska mjesta ili 128 ventilskih svitaka
  • Otvoreno za PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Područje tlaka -0,9 ... 10 bara
  • Mehanička zaštita IP65
  • Električni Ul/Izl, CPI-, AS-Interface spajanje i feldbus priključak preko modularnog električnog priključka tip CPX.
 
Osnovni proizvodni program
  • S optimiziranim protokom
  • Protok 700 ...1400 l/min
  • Ugradna širina 18, 26 mm
  • 2 … 32 ventila
  • Višepolni priključak
  • Feldbus priključak
  • Kanalski orijentirana dijagnoza.
  • Mehanička zaštita IP65, NEMA 4
 
  • Ugradbene širine 10, 14, 18 mm
  • Protok 400, 800 i 1600 l/min
  • Višestruke ventilske i dodatne funkcije
  • Spoj prema elektronskom terminalu tip CPX preko CP-sučelje.
 
  • Protok 170 l/min
  • Ugradbena širina 10 mm
  • Područje tlaka -0,9 ... 7 bara
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Mehanička zaštita IP40.
 
  • Lagani i otporni na koroziju zahvaljujući polimernoj tehnologiji
  • Glavne funkcije 5/2 i 3/2-smjerni ventili
  • Protok 400 l/min
  • Širina 12 mm
  • Utični priključak 4, 6 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Napon 24 V DC
  • Tlak 2,8 ... 8 bara
  • Mehanička zaštita IP65
  • Poluspojnički ventili
  • Električno aktivirani, predupravljani, pneumatski opružni povrat
  • Metalna priključna letva