Proizvodi
Ventilski blokovi
Univerzalni ventilski blokovi
Sklopovi razvodnika VTUS
Sklopovi razvodnika VTUS-20
Sklopovi razvodnika VTUS-25
Sklopovi razvodnika VTUS-30
 

Sklopovi razvodnika VTUS

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Protok 600 ... 1300 l/min
  • Širina 20 mm
  • Priključak G1/8, NPT 1/8
  • Pojedinačni električni priključak
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 … 10 bar
  • IP65 nivo zaštite
  • In-line ventil
  • Električno aktiviran, upravljani, pneumatski opružni povrat
  • Metalna stezaljka
  • Metalna stezaljka za ugradnju u blok
 
Osnovni proizvodni program
  • Protok 1000 ... 1300 l/min
  • Širina 25mm
  • Priključak G1/4, NPT 1/4
  • Pojedinačni električni priključak
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • IP65 nivo zaštite
  • In-line ventil
  • Električno aktiviran, upravljani, pneumatski opružni povrat
  • Metalna stezaljka
  • Metalna stezaljka za ugradnju u blok
 
Osnovni proizvodni program
  • Brzina protoka 1600 ... 2300 l/min.
  • Širina 30 mm
  • Priključak G3/8, NPT 3/8
  • Pojedinačni električni priključak
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bara
  • Stupanj zaštite IP65
  • Inline ventili
  • Elektromagnetski pokretan, upravljan, pneumatska povratna opruga
  • Metal manifold rail
  • Metal manifold block