Proizvodi
Ventili
Električno i pneumatski aktivirani razvodnici
Univerzalni razvodnici
Ventili VUVG, za pojedinačni priključak, usmjerene karakteristike
Ventili VUVG, za pojedinačni priključak, proširene karakteristike
Ventili VUVG, utični
Ventili VUVS, za pojedinačni priključak, usmjerene karakteristike
Ventili VUVS, za pojedinačni priključak, proširene karakteristike
Ventili VUWS
Ventili za VUWG
Ventili VMPA
Valves CPE
Ventili Tiger 2000
Ventili Tiger Classic
Ventili Midi Pneumatic
Kasetni ventili
Solenoid valves – supplementary range
Pneumatski ventili, dodatni program
Osnovni ventili
 

Ventili VUWS

  Tiskati  
  • Čvrsta, elegantna serija ventila jednostavna za rukovanje
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, NPT 1/8, NPT 1/4, NPT 3/8
  • Brzina protoka 600 ... 2400 l/min
  • In-line ventil
  • Pneumatski pokretan
  • Metalna linija podnožja
  • Metalni blok podnožja