Proizvodi
Pneumatska tehnika priključka
Priključci
Utični priključci
Utični priključak QSM, mini serija
Utični priključak QS, standardna serija
Utični priključak NPQH
Push-in fittings NPQR
Utični priključak NPQM, metal, standardni
Utični priključak NPQM, metal, otporan na medije
Cartridges QSP
Cartridges QSP, inch
Utični priključak CRQS, nehrđajući čelik
Utični priključak QS-V0, otporan na prskanje pri varenju
Utični priključak QSK, QSR
 

Utični priključci

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Priključak M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 2, 3, 4, 6 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • G-navoj s brtvenim prstenom
    • R-navoj presvučen PTFE-om
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
  • Prolazni utični spojevi
  • Utične kape
  • Utični spojevi s utičnim tuljcima
  • Čepovi
  • Višestruki razdjelnici
  • Prolazni utični navojni spojevi
 
Osnovni proizvodni program
  • Ulaz R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Za vanjski promjer cijevi 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Navojni priključak
    • G navoj s brtvenim prstenom
    • R navoj s PTFE premazom
  • Pogodno vakuum
  • Utična spojnica
  • Utični priključak
  • Utični priključak bulkhead
  • Utična kapa
  • Utični priključak s utičnim rukavce,
  • Čepovi
  • Višestruki razdjelnici
  • Utična pregrada
 
  • Čvrsta metalna konstrukcija
  • Jako otporno na temperaturu i tlak
  • Otporno na kemikalije
  • FDA sukladan
  • Priključak: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Za vanjski promjer cijevi: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Utični rukavac: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura okoline: 0 ... 150° C
  • Navojni priključak:
    • G navoj s brtvom
  • Pogodno za vakuum
  • Utični priključci
  • Utikač
  • Utična prolazna spojnica
  • Utikač s utičnim rukavcem
  • Utična prolazni priključak
 
New product 4/2019
  • Stainless steel
  • High resistance to chemicals and corrosion
  • High resistance to temperature
  • Connection M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • For outside tubing diameter 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Threaded connection
    • G thread
  • push-in fittings
  • Plug screw
 
  • Čvrsta metalna konstrukcija
  • Jako otporno na temperaturu i tlak
  • Priključak: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Za vanjski promjer cijevi: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Utični rukavac: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak:
    • G navoj s brtvom
  • Utični priključci
  • Utikač
  • Utikač s utičnim rukavcem
 
  • Vrlo otporan na kemikalije i koroziju
    Otporno na hidrolizu
  • FDA sukladno
  • Cjenovno prihvatljivija alternativa priključcima od nehrđajućeg čelika
  • Priključak: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Za vanjski promjer cijevi: 4, 6, 8, 10 i 12 mm
  • Utični rukavac: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak:
    • R navoj
  • Utični priključci
  • Utikač
  • Utikač s utičnim rukavcem
  • Polypropylene
 
  • Veličina uloška 10, 14, 18, 20
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Oblik ravni ili kutni
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
 
  • Veličina uloška 10, 18, 20
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Oblik ravni ili kutni
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
 
  • Vrlo otporan na kemikalije i koroziju
  • Otporno na temperaturu
  • Navojni spoj od plemenitog čelika
  • Priključak M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj, R-navoj
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
  • Prolazni utični spojevi
 
  • Otporno na iskre kod varenja
  • Priključak R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak
  • R-navoj s PTFE oblogom
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
 
  • Priključak M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • R-navoj obložen PTFE-om
    • G-navoj s brtvenim prstenom
  • Zaporni utični navojni spojevi
  • Zaporni utični spojevi
  • Okretni utični navojni spojevi