Proizvodi
Elektromehanički pogoni
Electric cylinders and slides
Električni cilindar ESBF
Elektrocilindar EPCO
Mini-klizač EGSC
Mini slide unit EGSS
Electric cylinder EPCC
Mini klizač EGSL
Električni klizač EGSK
 

Electric cylinders and slides

  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Sila posmaka do 17 kN
  • Veličina 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Dužina hoda 30 ... 1500 mm
  • Sila: 600 ... 17000 N
  • Motor se može ugraditi uz pomoć aksijalnog ili radijalnog seta
  • Linearni pogon s kugličnim navojem u "Clean design" -
 
  • Mehanički sustav sa spojenim motorom
  • Veličina: 16, 25, 40
  • Dužina hoda: 50 ... 400 mm
  • Sila: 50 ... 650 N
  • Kuglasti vijak s ne rotirajućom klipnjačom
 
  • Size 25, 32, 45, 60
  • Stroke length 25 ... 200 mm
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
New product 11/2019
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 25 … 200 mm
  • Force 60 … 250 N
 
New product 11/2019
  • Mechanical linear drive with piston rod
  • Size 25, 32, 45, 60
  • Stroke length 25 … 250 mm
  • Force 75 … 1000 N
 
  • Veličina 35, 45, 55, 75
  • Duljina hoda 50 ... 300 mm
 
  • Veličina: 15, 20, 26, 33, 46
  • Dužina hoda: 25 ... 840 mm
  • Sila: 19 ... 392 N
  • Recirkulirajuće kuglične vodilice i kuglični vijak