Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Filtar
Pojedinačni uređaji
Prigušivač zvuka s filtrom LFU
Mikro filtar PFML
 

Pojedinačni uređaji

  Tiskati  
  • Smanjenje buke
    Smanjenje od 40 dB
    Uklanja do 99,99% ulja i drugih zagađivača iz ispušnog zraka
  • Priključci: G1/4, G3/8, G1/2, G1
  • Stupanj filtracije:1 µm
  • Ulazni tlak: 0 ...16 bar
  • Brzina protoka u odnosu na atmosferu: 4000 ...12500 l/min
  • Ručno okretani odvod kondenzata
 
  • Stupanj filtriranja: 0,01 µm
  • Ulazni tlak: 0 ... 50 bar
  • Razlika tlaka u odnosu na atmosferski pri 6 bara 3406... 18980 l/min