Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Pokazi tlaka
Manometar PAGN
Manometri MA
Manometar FMA
Precizni manometri FMAP, MAP
Garnitura manometara DPA
Vakuummetri VAM, FVAM
Manometar PAGL
 

Pokazi tlaka

  Tiskati  
  • Priključak za QSP-10
  • Područje prikaza 0.. 10 bara, 0….16 bara
  • Jedinice prikaza
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Podesivi crveno-zeleni raspon
  • Priključak: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, također dostupno s NPT navojem
  • In-line ugradnja s
  • opsegom prikaza od 0 ... 25 bar
  • Jedinice prikaza:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
  • Ugradnja na prednju ploču
  • Priključci: G1/4
  • Opseg pokazivanja: 0 ...16 bar
  • Jedinice prikaza:
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Ugradnja na prednju ploču
  • Priključci: G1/4
  • Opseg pokazivanja: 0 ...16 bar
  • Jedinice prikaza
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Manometarski komplet za pojačalo tlaka DPA
 
  • Podesivi crveno-zeleni raspon
  • Priključci: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Ugradnja na prednju ploču, in-line ugradnja
  • Opseg prikaza: 1 ... 9 bar
  • Jedinice zaslona
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
  • Priključci: G1/4
  • Opseg pokazivanja:
  • 0-60 bara
  • Jedinice prikaza:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1