Proizvodi
Control technology
Radna jedinica
USB IO-Link Master CDSU
Operator unit CDSB
Radna jedinica CDPX
Simulator CDSM
 

Radna jedinica

  Tiskati  
New product 4/2019
  • For all Festo IO-Link devices (sensors and actuators)
  • Universal connections
  • Galvanic isolation
  • For port A Class and port B Class (with accessories)
  • Connecting cables available as accessories
 
Highlights 11/2018
  • Display and control unit for the servo drive CMMT and the automation system CPX-E.
  • Colour touchscreen
  • Diagnostic function
  • Update function for basic unit
 
  • Visoka rezolucija
  • Projektiranje i programiranje pomoću Designer Studija
  • Indikacija: TFT u boji
  • Veličina indikacije 4,3 ... 13,3"
  • Rezolucija indikacije 480x272 ... 1280x800 piksela
  • Sučelja: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
  • Simulacija ulazno / izlaznih signala za vrijeme puštanja u rad
  • Potpuna funkcionalnost upravljačke jedinice za motor I/O sučelje dostupno
  • Pogodno za puštanje u rad upravljačke jedinice za motor
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST