Proizvodi
Električna tehnika spajanja
Vodovi
Spojni vodovi za ventile
NEBV
KMEB
KMF
NEDV
KMYZ
KME
KMC
KMH
KMV
KRP
MHAP-PI
KMPPE
KMPYE
 

Spojni vodovi za ventile

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Za elektromagnetski svitak s
    • Navoj M8x1, A-coded prema EN 61076-2-104
    • Navoj M12x1 A-coded prema EN 61076-2-101
    • Port pattern H
    • Port pattern S
  • Dužina kabla 0,5 … 30 m
 
Osnovni proizvodni program
  • Za elektromagnetski svitak s rasterom ulaza Form C prema EN 175301-803
  • Za EB elektromagnetski svitak
  • Dužina kabla 0,5 ... 10 m
 
Osnovni proizvodni program
  • Za elektromagnetski svitak s rasterom ulaza Form B prema industrijskom standardu 11 mm
  • Za F elektromagnetski svitak
  • Dužina kabla 2,5 ... 10 m
 
  • Za proporcionalni ventil VPWP
  • Za spajanje na sub-base VABP-S3
  • Dužina kabla 0,1 ili 0,2 m
 
  • Za elektromagnetski svitak s rasterom ulaza ZB
  • Za elektromagnetski svitak s rasterom ulaza ZC
  • Dužina kabla 0,2 ... 10 m
 
  • Za elektromagnetski svitak s rasterom ulaza Form C prema industrijskom standardu 9,4 mm
  • Za E elektromagnetski svitak
  • Dužina kabla 2,5 ... 10 m
 
  • Za elektromagnetski svitak s rasterom ulaza Form A prema EN 175301-803
  • Za D elektromagnetski svitak
  • Za N1 elektromagnetski svitak
  • Dužina kabla 2,5 ... 10 m
 
  • Za elektromagnetski svitak s rasterom ulaza H
  • Dužina kabla 0,5 ... 5 m
 
  • Za elektromagnetski svitak s rasterom ulaza Form B prema EN 175301-803
  • Za V elektromagnetski svitak
  • Dužina kabla 2,5 ... 10 m
 
  • Za elektromagnetski svitak s rasterom ulaza ZC, samonareznim vijak
  • Dužina kabla 2,5 ... 5 m
 
  • Električna plug-in baza s H rasterom
  • Za sub-base ventile i semi in-line ventile MHA1-...-PI i MHP1-...-PI
  • Dužina kabla 0.5 ... 1 m
 
  • Za elektromagnetski svitak, s M16x0,75 navojem
  • Za proporcionalni regulator tlaka, MPPE/MPPES
  • Dužina kabla 2,5 ... 5 m
 
  • Za elektromagnetski svitak, s M12x1 navojem A-coded prema EN 61076-2-101
  • Za spajanje proporcionalnog ventila MPYE s upravljačkom jedinicom krajnjih položaja SPC11
  • Dužina kabla 0,3 ... 2 m