Proizvodi
Ventili
Električno aktivirani ventili za različite medije i procesnu industriju
Solenoid valves VYKA
Elektromagnetni ventili VZWD
Elektromagnetni ventili VZWF
Magnetski ventili VZWM
Pulsni ventil VZWE
Magnetni ventili VZWP
Magnetski ventili MN1H
 
Ventili >   

Električno aktivirani ventili za različite medije i procesnu industriju

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
  • Nominal width 0.8; 1.2 mm
  • Operating pressure 0 ... 2 bar
  • Electrical actuation
  • Voltage 12 V DC ... 26 V DC
  • Valve functions 2/2 (NC), 2/2 (NO), 3/2
  • Sealing material FPM, FFPM
  • Sub-base M5, 1/4-28 UNF-2B
 
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/8", 1/4"
  • G-navoj ili NPT navoj
  • Pogonski tlak 0 ... 90 bara
  • Nazivni tlak 40 bara
  • Električno aktiviranje
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-smjerni dosjedni razvodnik (NC) direktno upravljan
  • Brtveni materijal FKM
  • Prikladno za primjene s visokim tlakom kod malih brzina protoka.
 
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G navoj
  • Pogonski tlak 0 ... 10 bara
  • Nazivni tlak 40 bara
  • Električno aktiviranje
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-smjerni membranski razvodnik (NC), prisilno upravljan
  • Materijal brtvljenja NBR, EPDM, FKM
  • Prikladno za zatvorene primjene kao što su sustavi hlađenja ili punjenja.
 
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/4 ... G2, isporučuje se također s NPT navojem
  • Protok 1400 ... 31000 l/min
  • Montaža voda
  • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski opružni povrat
  • Za upravljanje plinovitim i tekućim medijima.
 
  • Priključak 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • G-navoj
  • Promjer prirubnice 60, 75, 89 mm
  • Pogonski tlak 0,35 ... 8 bara
  • 2/2-smjerni dosjedni razvodnik (NC), predupravljan
  • Brtveni materijal NBR
 
  • Priključak 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-navoj ili NPT-navoj
  • Područje tlaka 0,5 ... 40 bara
  • Električno aktiviranje
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-smjerni zaporni ventil (NC)
  • Brtveni materijal NBR, FKM
  • Za upravljanje plinovitim i tekućim medijima u otvorenim tokovima
 
  • Priključak G1/4 ... G1 1/2
  • Protok 2000 ... 30500 l/min
  • Napon 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Montaža voda
  • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski opružni povrat
  • Priključak preko utikača/utičnice
  • Za upravljanje plinovitim medijima.