Proizvodi
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Osni kontroleri
Osni kontroler CPX-CMAX
Kontroler krajnjih položaja CPX-CMPX
Kontroler krajnjih položaja SPC11
 

Osni kontroleri

  Tiskati  
    • Pneumatsko pozicioniranje i kontrola sile
    • Modul CPX terminala
    • Mogu se koristiti sva fieldbus sučelja CPX, kao i Ethernet
    • Jednostavno puštanje u rad uz pomoć Festo configuration tool FCT
    • Automatski otkriva spojne komponente sustava: ventil VPWP, senzorsko sučelje CASM ili cilindar
    • Pomicanje tereta od 2 do 450 kg
    • Upravljanje sile između 30 i 4712 N
 
  • Krajnji položaj s 2 dodatne, slobodno birane srednje pozicije
  • Elektronsko reguliranje krajnjih položaja za pneumatske pogone
  • Soft Stop za meko kočenje i jako ubrzanje
  • Primjena sa svim Feldbus/Ethernet i
  • FEC upravljanjima, raspoloživim u CPX
  • Jednostavno stavljanje u pogon, Festo plug and work®
  • Oko 30% kraća vremena postupka i 30% manja potrošnja zraka
  • nego kod usporedive standardne pneumatike.
 
  • Brzo i meko i krajnjem položaju s 2 dodatne međupozicije
  • Elektronsko prigušivanje u krajnjim položajima
  • Jednostavno i brzo stavljanje u pogon: konfigurirati, naučiti, gotovo
  • Podržava pneumatske pogone s klipnjačom, bez klipnjače i okretne pogone.