Proizvodi
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Pogon sa sustavom mjerne letve
Linearni pogoni sa sustavom mjerne letve
Linearni pogoni sa sustavom mjerne letve DFPI
Linearni pogoni sa sustavom mjerne letve DDLI
Standardni cilindar sa sustavom mjerne letve DDPC
Standardni cilindri sa sustavom mjerne letve DNCI
Linearni pogoni s mjernom letvom DGCI
 

Linearni pogoni sa sustavom mjerne letve

  Tiskati  
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
  • Mjeri apsolutne vrijednosti
  • Zaštita: IP67
  • Za pričvršćenje na vodilicu kupca
  • Promjer 25, 32, 40, 63 mm
  • Hod 100 ... 2000 mm
  • Sila 295 ... 1870 N
  • Max brzina 3 m/s
  • Ponovljiva točnost s upravljačkom jedinicom CPX-CMAX +/- 0.2 ... 0.8 mm.
 
  • Po izboru s recirkulirajućom kugličnom vodilicom, stezna jedinica
  • Promjer:80, 100 mm
  • Duljina hoda 10 ... 2000 mm
  • Sila:2721 ... 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Interni enkoder položaja
  • Senzor blizine
  • Fiksno prigušenje
 
  • Po izboru s recirkulirajućom kugličnom vodilicom, stezna jedinica
  • Promjer 32, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda: 10 ... 2000 mm
  • Sila: 415 ... 1870 N
  • Prepoznavanje pozicije
    • Interni enkoder položaja
    • Senzor blizine
  • Fiksno prigušenje
 
  • Promjer 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • Duljina hoda 100 ... 2000 mm
  • Sila 153 ... 1870 N
  • Maks. brzina 5 m/s
  • Točnost ponavljanja 0,2 ... 0,8 mm.