Proizvodi
Sustavi za obradu slike
Controllers SBRD
Camera heads SBPB
Vision sensors SBSC
Vision sensors SBSI
Checkbox Compact CHB-C-N
Pribor
 
 

Sustavi za obradu slike

  Tiskati  
  • The controller SBRD-Q actuates the connected camera heads.
  • The camera system SBRD can be used for the following tasks:
    • Position and rotary orientation sensing
    • Pick & place
    • Quality inspection
    • Measurement
    • Reading barcodes and data matrix codes (1D and 2D codes)
    • Optical character recognition (OCR)
 
  • Remote Head Camera for the Machine Vision System SBRD-Q
  • Resolution
    • 1.3 Megapixel
    • 2 Megapixel
    • 5 Megapixel
  • Image Sensor CMOS
    • Monochrome
    • Color
 
  • Vision senzor sa C-mount za objektiv
  • Čitač koda SBSC-B
    • Čitanje 1D barcodes i 2D matrix codes.
    • Teško za čitanje, izravno označen kod kao i
  • Objektni senzor SBSC-Q
    • Jednostavna provjera kvalitete
    • 360° praćenje položaja
    • Brz, visoka performansa det
 
  • Čitač koda SBSI-B
    • Čita 1D barcoda i 2D matricu kodova
    • Također teško čitljive kodove i izravno obilježavanje dijelova
  • Senzor objekta SBSI-Q
    • Jednostavno ispitivanje kvalitete
    • 360° praćenje položaja
    • Brz i snažan algoritam prepoznavanja
 
  • Sustavi i komponente za optičku identifikaciju, provjeru pozicije i kvalitete sitni dijelova kod moderne ugradnje i proizvodnje strojeva.
  • Min. duljine 1 mm.
  • Min. promjer 0,5 mm
 
  • Vanjsko osvjetljenje
  • Ugradbeni elementi
  • Leće