Ishod traženja za ADN

Rezultati: 11
Tiskati
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
Osnovni proizvodni program
  • Više varijanti nego u Standardu
  • Promjer: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 51 ... 7 363 N
  • Dvoradni
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s vodećim motkama
  • Veća opterećenja zahvaljujući vodilici i poprečnoj ploči
  • Promjer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 1 ... 400 mm
  • Sila 68 ... 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno/samopodesivo
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
  • Zaključavanje krajnjeg položaja sprijeda, straga ili na oba kraja
  • Promjer: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 10 … 500 mm
  • Sila: 188 … 4712 N
  • Dvorani
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Classic
  • Promjer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 1 … 400 mm
  • Sila 51 … 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno.
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Kompaktni, kratkohodni i plosnati cilindri
Osnovni proizvodni program
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindar sa steznom jedinicom
  • Promjer: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 1 … 500 mm
  • Sila: 188 ... 4712 N
  • Dvorani
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Tandem cilindri, cilindri velike sile i višepoložajni cilindri > Tandem cilindri i cilindri velike sile
  • Promjer: 25, 40, 63, 100 mm
  • Duljina hoda 1 ... 150 mm
  • Sila: 542 ... 18281 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Tandem cilindri, cilindri velike sile i višepoložajni cilindri > Višepoložajni cilindri
  • Promjer: 25, 40, 63, 100 mm
  • Sila: 295 ... 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Priprema stlačenog zraka > Pribor za pripremu stlačenog zraka > Pribor specifičan za uređaj
  • Pomagala za pripremu komprimiranog zraka.
 
Automatizacija procesa > Priprema stlačenog zraka > Pribor za pripremu stlačenog zraka > Pribor specifičan za uređaj
  • Pomagala za pripremu komprimiranog zraka.
 
Rješenje spremno za ugradnju
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI