Ishod traženja za CPV

Rezultati: 27
Tiskati
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
  • Ugradbene širine 10, 14, 18 mm
  • Protok 400, 800 i 1600 l/min
  • Višestruke ventilske i dodatne funkcije
  • Spoj prema elektronskom terminalu tip CPX preko CP-sučelje.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi CPV, Compact Performance
  • Ugradna širina 18 mm
  • Protok 1600 l/min.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi CPV, Compact Performance
  • Ugradna širina 10 mm
  • Protok 400 l/min
  • Samosigurna izvedba prema ATEX kategoriji 2. (zona 1)
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi CPV, Compact Performance
  • Maksimalna gustoća snage
  • Lagan i kompaktan
  • Ugradna širina 10 mm
  • Protok 400 l/min.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi CPV, Compact Performance
  • Ugradna širina 14 mm
  • Protok 800 l/min.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Priključne ploče, podnožja > Univerzalni ventilski moduli
  • Pneumatski Multipolovi
  • Razdvojne ploče
  • Rezervne ploče.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Ventili > Univerzalni ventilski moduli
  • Protok do 1.600 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Ventili s podnožjem
  • Za ventilski blok do 8 ventila.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi za električno ulančavanje
  • Električno međupovezivanje
  • Električni most
  • Električno sučelje
 
Vakuumska tehnika > Generatori vakuuma
  • Nazivni promjer 0,7 ... 1,4 mm
  • Priključak M7, G 1/8, G 1/4
  • Magnetni ventil, vakuum UKLJ/ISKLJ
  • Magnetni ventil, impuls odbacivanja
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi za pričvršćenje i označne pločice
  • Elementi za pričvršćenje za ventilske blokove.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi za pričvršćenje i označne pločice
  • Nosač natpisnih pločica za ventilske blokove.
 
Drugi pneumatski uređaji > Sustavi obilježavanja
  • Držač za natpisne pločice.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Relejne ploče
  • Za CPV10 / 14
  • 2 releja s galvanski razdvojenim izlazima
  • Pogonski napon 20,4 …. 26,4 V DC
  • Struja tereta po 1 A / 24 V DC +10%.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Ventili > Univerzalni ventilski moduli
  • Priključak M5
  • Utični priključak 3, 4 mm
  • Protok 150 ... 220 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Poluspojnički ventil
  • Ventil s priključnom pločom
    • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski opružni povrat
    • Pneumatski aktiviran.
    • Pokaz stanja signala s LED-om
  • Priključne ploče
  • Ploče za ulančavanje.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi CPV-SC, Smart Cubic
  • Kompaktno i optimizirane težine
  • Pojedinačni priključak
  • 2 … 16 ventilskih mjesta/maks. 16 magnetnih svitaka
  • Priključak horizontalan i vertikalan
  •  
  • Multipol
  • 4 … 16 ventilskih mjesta/maks. 16 magnetnih svitaka
  • Sub-D
  • Plosnati kabel.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI sučelje
  • 4 ... 16 ventilskih pozicija/max. 16 magnetskih svitaka
  • PROFIBUS
  • Ugradbeni sustav CPI.
 
Control technology > Električna periferija
  • Upravljački blok
  • SF3 (s Festo Feldbusom)
  • SB60
  • SF60 (s DeviceNetom)
  • Sabirnički priključak Direct Link s CP-odvojkom za proširenje
  • Ulazni/izlazni moduli
  • Digitalni.
 
Ventili > Pribor za ventile > Elementi brtvljenja i odvajanja
Osnovni proizvodni program
  • Pokrivne kape za zatvaranje nepotrebnih priključaka
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi za pričvršćenje i označne pločice
  • Pokrivne kape za zatvaranje nepotrebnih priključaka
 
Ventili > Pribor za ventile > Elementi za pričvršćenje i označne pločice
  • Montažni elementi za ventile.