Ishod traženja za DRRD

Rezultati: 3
Tiskati
Pneumatski pogoni > Zakretni pogoni > Zakretni pogoni sa zupčastom letvom/malim zupčanikom
Osnovni proizvodni program
  • Više stabilnosti i za male veličine
  • Sustav za rukovanje i tehnologiju sastavljanja
  • Veličina: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Moment: 0.2 ... 112 Nm
  • Kut okreta 0 ... 180°
  • Detekcija pozicije
  • Prigušenje: elastično(P),hidraulički amortizer
  • Prirubnica
 
Rješenje spremno za ugradnju
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI
 
Pneumatski pogoni > Cilindarski prigradni dijelovi i pribor > Stezni elementi
  • Za zakretni pogon DRRD veličine 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63