Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Ishod traženja za EGC

Rezultati: 6
Tiskati
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 70, 80, 120, 185
  • Dužina hoda 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 50, 70, 80, 120, 185
  • Dužina hoda 50 ... 8500 mm
  • Sila 50 ... 2500 N
 
Elektromehanički pogoni > Accessories for electromechanical drives > Linearne vodilice
  • Veličina 70, 80, 120, 185
  • Dužina hoda 50 ... 8500 mm
  • Vodilice s recirkulirajućim kuglicama.
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
  • Za maximalna poprečna opterećenja do 900 Nm
  • Veličina 125, 160, 220
  • Dužina hoda 50 ... 2400 mm
  • Sila 300 ... 1300 N
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
  • Za maximalna poprečna opterećenja do 900 Nm
  • Veličina 125, 160, 220
  • Dužina hoda 50 ... 5000 mm
  • Sila 450 ... 1800 N
 
Elektromehanički pogoni > Accessories for electromechanical drives > Elementi za pričvršćenje
Osnovni proizvodni program
  • Navojni kompleti za linearni pogon EGC
  • Navoj: M5, M6, M8