Ishod traženja za MHA1

Rezultati: 6
Tiskati
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namjenski specifični razvodnici
  • Kratko vrijeme uključivanja
  • Koristi se kao upravljački ventil
  • Priključak M3
  • Protok 10 … 30 l/min
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Semi in-line ventil
  • Ventil s priključnom pločom
  • Električno aktiviran, direktno upravljan
  • Priključne ploče
  • Ploče za ulančavanje.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Ventili > Ventilski moduli za specifičnu primjenu
  • Priključak M3
  • Protok 10 ... 14 l/min
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Semi in-line ventil
  • Ventil s priključnom pločom
  • Električno aktiviran, direktno upravljan.
 
Ventili > Pribor za ventile > Priključne letve

 

 
Ventili > Pribor za ventile > Priključne ploče

 

 
Električna tehnika spajanja > Utični spojnici > Utični spojnik za ventile
  • Podnožak za montažu tiskanih pločica minijaturnih ventila MHA1 i MHP1.
 
Električna tehnika spajanja > Vodovi > Spojni vodovi za ventile
  • Električna plug-in baza s H rasterom
  • Za sub-base ventile i semi in-line ventile MHA1-...-PI i MHP1-...-PI
  • Dužina kabla 0.5 ... 1 m