Ishod traženja za MPA-C

Rezultati: 7
Tiskati
Ventilski blokovi > Namjenski specifični ventilski blokovi
  • NSF-H1 masti, FDA odobreni materijali
  • Nivo zaštite IP69K, redundantni brtveni sustav
  • "Clean design": jednostavno za čišćenje
  • Ventili e 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3-smjerni
  • Standardni nominalni protok 450 ... 760 l/min
  • Širina ventila 14 mm
  • 2 ... 32 pozicija ventila, 2 ... 32 elektromagnet
  • Modularan, s pozicijom ventila u jednoj rešetki
  • Multi-pin utikač, fieldbus spojni I-Port / IO-Link
  • Klasa zaštite IP65, IP67, IP69K
 
Control technology > Dokumentacije

 

 
Automatizacija procesa > Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi brtvljenja i odvajanja

 

 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi brtvljenja i odvajanja

 

 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Funkcijski elementi > Ventilski moduli za specifičnu primjenu
  • Ploče za napajanje
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Priključne ploče, podnožja > Ventilski moduli za specifičnu primjenu
  • Podloga
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
  • Sustav instalacije upravljanja CPI (nadređeni Feldbus ili upravljački blok)
  • maks. 32 ventilska mjesta / maks. 32 magnetna svitka.