Ishod traženja za MPA-L

Rezultati: 6
Tiskati
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Sub-base u polymer tehnologiji
  • Tamper-proof fixed throttle
  • kombinacija 3 veličine ventila, proširivo u pojedinačnim koracima
  • Protok 160 ... 870 l/min.
  • Širina 10, 14 i 20 mm
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU priključak
  • Klasa zaštite IP65, IP67
  • Funkcije ventila 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i specijalne funkcije
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi za električno ulančavanje
  • Priključenje elektrike
  • Električno ulančavanje.
 
Control technology > Dokumentacije

 

 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Funkcijski elementi > Univerzalni ventilski moduli
  • Ploče napajanja.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Priključne ploče, podnožja > Univerzalni ventilski moduli
  • Priključne ploče
  • Pokrivne ploče
  • Krajnje ploče
  • Opskrbne ploče
 
Control technology > Električna periferija
Osnovni proizvodni program
  • Sveobuhvatna funkcijska integracija s tehnološkim modulima
  • Varijante ugradnje
    • Samostalno s daljinskim I/O
    • S ventilskim blokom VTSA-F
    • S ventilskim blokom VTSA
    • S ventilskim blokom MPA-L
    • S ventilskim blokom MPA-S
  • I/O moduli
    • Digitalni
    • Analogni
  • Kao opcija CODESYS upravljačka jedinica