Ishod traženja za NVF3

Rezultati: 2
Tiskati
Automatizacija procesa > Pilot valves
  • Priključci G1/4, NPT 1/4
  • Brzina protoka 900 l/min
  • Napon 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur priključak prema VDE/VDI 3845
  • Elektromagnetski pokretan, upravljan
  • Povrat mehaničkom oprugom
  • Eksplozivna zaštita ATEX
  • Konvertibilan od 5/2-smjerne funkcije na 3/2-smjerne funkcije
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Standardni razvodnici
  • Priključak G1/4
  • Protok 900 ...1000 l/min
  • Napon 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur-raspored priključka prema VDE/VDI 3845
  • Električno aktiviran, predupravljan
  • Mehanički opružni povrat
  • Protueksploziona zaštita prema ATEX
  • Može se mijenjati 5/2-smjerne funkcije na 3/2-smjernu funkciju.