Ishod traženja za VTUB

Rezultati: 4
Tiskati
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
  • Lagani i otporni na koroziju zahvaljujući polimernoj tehnologiji
  • Glavne funkcije 5/2 i 3/2-smjerni ventili
  • Protok 400 l/min
  • Širina 12 mm
  • Utični priključak 4, 6 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Napon 24 V DC
  • Tlak 2,8 ... 8 bara
  • Mehanička zaštita IP65
  • Poluspojnički ventili
  • Električno aktivirani, predupravljani, pneumatski opružni povrat
  • Metalna priključna letva
 
Control technology > Električna periferija
  • Fieldbus modul za ventilske module VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL i CPV
  • Bus protokoli:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Opcionalno 2 I-Port sučelja preko električnog priklj
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Priključne ploče, podnožja > Univerzalni ventilski moduli
  • Priključne letve
  • Razdjelnici
  • Pokrivne ploče.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Ventili > Univerzalni ventilski moduli
  • Širina 12 mm
  • Protok 400 l/min
  • Utični priključak 4, 6 mm
  • Napon 24 V DC
  • Tlak 2,8 ... 8 bara
  • Mehanička zaštita IP65
  • Poluspojnički ventili
    • Električno aktivirani, predupravljani, pneumatski elastični povrat.