Ishod traženja za adn-pps

Rezultati: 4
Tiskati
Pneumatski pogoni > Classic
  • Promjer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 1 … 400 mm
  • Sila 51 … 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno.
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s vodećim motkama
  • Veća opterećenja zahvaljujući vodilici i poprečnoj ploči
  • Promjer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 1 ... 400 mm
  • Sila 68 ... 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno/samopodesivo
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
  • Zaključavanje krajnjeg položaja sprijeda, straga ili na oba kraja
  • Promjer: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 10 … 500 mm
  • Sila: 188 … 4712 N
  • Dvorani
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
Osnovni proizvodni program
  • Više varijanti nego u Standardu
  • Promjer: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 51 ... 7 363 N
  • Dvoradni
  • Fiksno / podesivo prigušenje