Ishod traženja za ck

Rezultati: 27
Tiskati
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Nasadni priključci
  • Priključak M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Za unutarnji promjer savitljive cijevi 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • G-navoj s brtvenim prstenom
  • Brzi navojni spojevi
  • Zaporne kape
  • Dijelovi razdjelnika
  • Slijepa matica
  • Višestruki razdjelnik
  • Kružni dijelovi
  • Šuplji vijak
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Nasadni priključci
  • Dizajn jednostavan za čišćenje
  • Visoka otpornost na koroziju, kemikalije i temperature
  • FDA sukladno
  • Priključak od nehrđajućeg čelika
  • Priključak:M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Za vanjski promjer cijevi: 4, 6, 8, 10 mm
  • Navojna spojnica
  • Metrička spojnica s brtvenim prstenom
  • G-navoj s brtvenim prstenom
  • Brza spojnica
 
Pneumatska tehnika priključka > Pribor za pneumatsku tehniku spajanja
  • Rezač cijevi i savitljivih cijevi
  • Montažna i demontažna kliješta.
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Otporno na iskre kod varenja
  • Priključak R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak
  • R-navoj s PTFE oblogom
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Priključak M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • R-navoj obložen PTFE-om
    • G-navoj s brtvenim prstenom
  • Zaporni utični navojni spojevi
  • Zaporni utični spojevi
  • Okretni utični navojni spojevi
 
Automatizacija procesa > Pneumatska tehnika priključka > Priključci
Osnovni proizvodni program
  • Jednostavan izbor pravog utičnog priključka. Sigurno rješenje za sva spajanja. Pogodan priključni sustav uključuje preko 1000 standardnih tipova i funkcija utičnih priključaka.
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
Osnovni proizvodni program
  • Ulaz R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Za vanjski promjer cijevi 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Navojni priključak
    • G navoj s brtvenim prstenom
    • R navoj s PTFE premazom
  • Pogodno vakuum
  • Utična spojnica
  • Utični priključak
  • Utični priključak bulkhead
  • Utična kapa
  • Utični priključak s utičnim rukavce,
  • Čepovi
  • Višestruki razdjelnici
  • Utična pregrada
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
Osnovni proizvodni program
  • Priključak M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 2, 3, 4, 6 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • G-navoj s brtvenim prstenom
    • R-navoj presvučen PTFE-om
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
  • Prolazni utični spojevi
  • Utične kape
  • Utični spojevi s utičnim tuljcima
  • Čepovi
  • Višestruki razdjelnici
  • Prolazni utični navojni spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci
Osnovni proizvodni program
  • Jednostavan izbor pravog utičnog priključka. Sigurno rješenje za sva spajanja. Pogodan priključni sustav uključuje preko 1000 standardnih tipova i funkcija utičnih priključaka.
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Veličina uloška 10, 14, 18, 20
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Oblik ravni ili kutni
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Vrlo otporan na kemikalije i koroziju
  • Otporno na temperaturu
  • Navojni spoj od plemenitog čelika
  • Priključak M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj, R-navoj
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
  • Prolazni utični spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Veličina uloška 10, 18, 20
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Oblik ravni ili kutni
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
 
Pneumatski pogoni > Amortizer
Osnovni proizvodni program
  • Stroke: 2 ... 10 mm
  • External cushioning for mini slide DGST
 
Elektromehanički pogoni > Accessories for electromechanical drives > Prigradni dijelovi za prepoznavanje pozicije
  • Kućište, ugradbeni kompleti za detekciju za električne okretne module
 
Control technology > Sustavi učenja
  • EduTrainer Universal in A4 format
  • only for use in furniture or as a rack on a table
  • 2 different widths
  • Fitted with PLCs of different manufacturers
  • Fitted with 19" simulation modules
  • With or without power supply unit
  • Individually configurable or preconfigured
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Sub-base u polymer tehnologiji
  • Tamper-proof fixed throttle
  • kombinacija 3 veličine ventila, proširivo u pojedinačnim koracima
  • Protok 160 ... 870 l/min.
  • Širina 10, 14 i 20 mm
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU priključak
  • Klasa zaštite IP65, IP67
  • Funkcije ventila 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i specijalne funkcije
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Sklopovi razvodnika VTUS
Osnovni proizvodni program
  • Brzina protoka 1600 ... 2300 l/min.
  • Širina 30 mm
  • Priključak G3/8, NPT 3/8
  • Pojedinačni električni priključak
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bara
  • Stupanj zaštite IP65
  • Inline ventili
  • Elektromagnetski pokretan, upravljan, pneumatska povratna opruga
  • Metal manifold rail
  • Metal manifold block
 
Ventili > Pribor za ventile > Funkcijski elementi
New from 4/2018: check valves for manifold rail
  • Ploča napajanja
  • Ispušna ploča
 
Sustavi za obradu slike
Highlights 11/2018
  • The controller SBRD-Q actuates the connected camera heads.
  • The camera system SBRD can be used for the following tasks:
    • Position and rotary orientation sensing
    • Pick & place
    • Quality inspection
    • Measurement
    • Reading barcodes and data matrix codes (1D and 2D codes)
    • Optical character recognition (OCR)
 
Senzori > Optički senzori
Highlights 11/2018
  • Diffuse sensor with background suppression
  • Block design 45x22 mm
  • Voltage 10 ... 30 V DC
  • Working range 5 ... 350 mm
  • NPN
  • PNP
  • Plug M8x1