Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Ishod traženja za cmms

Rezultati: 6
Tiskati
Motori i kontroleri > Kontroler > Kontroler za koračne motore
  • Napon 24, 48 V DC
  • Nazivna struja 8 A
  • Maks. koračna frekvencija 4 kHz.
 
Control technology > Dokumentacije

 

 
Control technology > Radna jedinica
  • Simulacija ulazno / izlaznih signala za vrijeme puštanja u rad
  • Potpuna funkcionalnost upravljačke jedinice za motor I/O sučelje dostupno
  • Pogodno za puštanje u rad upravljačke jedinice za motor
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Električna tehnika spajanja > Vodovi > Spojni vodovi za upravljanja
Osnovni proizvodni program
  • Spoj između senzorskog sučelja CASM i sustava mjerne letve
  • Vod upravljanja koji odgovara za upravljačke jedinice za motor CMMS-ST i CMMP-AS
  • Duljina kabela 0,3 … 10 m.
 
Električna tehnika spajanja > Utični spojnici
Osnovni proizvodni program
  • Utični spojnik za
    • upravljačka jedinica za motor i višeosna upravljanja
    • prednji krajnji kontroleri FEC
    • pripajanje sabirnice CAN-Bus i PROFIBUS
    • upravljačka jedinica za motor CMMP-AS,CMMS-ST.
 
Električna tehnika spajanja > Utični spojnici > Utični spojnik za upravljanja
Osnovni proizvodni program
  • Asortiman utikača za upravljačku jedinicu za motore CMMP-AS, CMMS-ST
  • Sastoji se od:
    • Utikača za opskrbu naponom
    • Utikača za motorski priključak.