Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Electric drives
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Ishod traženja za cpx

Rezultati: 39
Tiskati
Control technology > Električna periferija
Osnovni proizvodni program
  • Sveobuhvatna funkcijska integracija s tehnološkim modulima
  • Varijante ugradnje
    • Samostalno s daljinskim I/O
    • S ventilskim blokom VTSA-F
    • S ventilskim blokom VTSA
    • S ventilskim blokom MPA-L
    • S ventilskim blokom MPA-S
  • I/O moduli
    • Digitalni
    • Analogni
  • Kao opcija CODESYS upravljačka jedinica
 
Control technology > Električna periferija
  • Pojedinačne komponente za električni priključak CPX
  • Moduli ulaza/izlaza
    • digitalni / analogni
  • Čvorovi sabirnica
  • Priključni blokovi
  • Blokovi za ulančavanje
  • Krajnje ploče.
 
Control technology > Dokumentacije

 

 
Motori i kontroleri > Kontroler > Višeosni kontroleri
  • Inteligentni modul u CPX-priključku za aktiviranje električnih pogonskih jedinica
 
Servopneumatski sustavi pozicioniranja > Osni kontroleri
    • Pneumatsko pozicioniranje i kontrola sile
    • Modul CPX terminala
    • Mogu se koristiti sva fieldbus sučelja CPX, kao i Ethernet
    • Jednostavno puštanje u rad uz pomoć Festo configuration tool FCT
    • Automatski otkriva spojne komponente sustava: ventil VPWP, senzorsko sučelje CASM ili cilindar
    • Pomicanje tereta od 2 do 450 kg
    • Upravljanje sile između 30 i 4712 N
 
Servopneumatski sustavi pozicioniranja > Osni kontroleri
  • Krajnji položaj s 2 dodatne, slobodno birane srednje pozicije
  • Elektronsko reguliranje krajnjih položaja za pneumatske pogone
  • Soft Stop za meko kočenje i jako ubrzanje
  • Primjena sa svim Feldbus/Ethernet i
  • FEC upravljanjima, raspoloživim u CPX
  • Jednostavno stavljanje u pogon, Festo plug and work®
  • Oko 30% kraća vremena postupka i 30% manja potrošnja zraka
  • nego kod usporedive standardne pneumatike.
 
Automatizacija procesa > Tehnologija upravljanja i remote I/O > Remote I/O i električna periferija
  • Pojedinačne komponente za električni terminal CPX-P
  • Ulazni/izlazni moduli
    • s vlastitom sigurnošću
    • Eexi Namur i Non Ex Namur
  • sabirnički čvorovi
  • priključni blokovi
  • blokovi ulančavanja
  • krajnje ploče
 
Control technology > Električna periferija
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Automatizacija procesa > Tehnologija upravljanja i remote I/O > Remote I/O i električna periferija
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Control technology > Električna periferija
Osnovni proizvodni program
  • Easy to integrate into the controller using a bus interface for:
    • PROFINET
    • PROFIBUS
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP

    -ModbusTCP
  • Networking compact and powerful modules in real-time:
    • Digital input/output modules
    • Analogue input modules
    • IO-Link masters
    • Valve terminal interface for VTUG and MPA-L
 
Automatizacija procesa > Tehnologija upravljanja i remote I/O > Remote I/O i električna periferija
  • Vrsta pogona
    • Stand alone
    • s ventilskim blokom MPA-S
  • Protokoli sabirnica
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Ulazni/izlazni moduli
    • s vlastitom sigurnošću
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • varijante priključka
  • M12 (IP65)
    • stezna letva (IP54)
 
Automatizacija procesa > Tehnologija upravljanja i remote I/O > Remote I/O i električna periferija
  • Završni otpor
  • Komponente za ugradnju
  • Elementi za ugradnju
  • Pribor za spajanje
 
Control technology > Električna periferija
  • Završni otpor
  • Komponente za ugradnju
  • Elementi za ugradnju
  • Pribor za spajanje
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi za pričvršćenje i označne pločice
  • Pokrivne kape za zatvaranje nepotrebnih priključaka
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi za pričvršćenje i označne pločice
  • Nosač natpisnih pločica za ventilske blokove.
 
Drugi pneumatski uređaji > Sustavi obilježavanja
  • Držač za natpisne pločice.
 
Control technology > Dokumentacije

 

 
Control technology > Električna periferija
  • Komponente za povezivanje decentraliziranih modula u CPX platformu automatizacije, idealne za generiranje podsustava
 
Priprema stlačenog zraka > Kombinacije pripremne grupe > Serija MS
  • Intelligent service unit component for energy-efficient operation of pneumatic systems.
  • Combination of pressure regulator, on/off valve, sensor technology and fieldbus communication
    • regulated outlet pressure
    • detection of system downtime by flow measurement
    • stand-by pressure regulation
    • leakage detection
    • adjustable regulated pressure rise (soft-start)
  • Expandable with CPX system
 
Motion Terminal
  • Flow rate: 480 l/min
  • Voltage: 24 V DC
  • Pressure: -0.9 ... 8 bar
  • Degree of protection: IP65
  • Sub-base valves
  • Metal manifold rail
  • Fieldbus connection via modular electrical terminal CPX