Ishod traženja za dfk

Rezultati: 3
Tiskati
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Okrugli cilindri
Osnovni proizvodni program
  • Samopodesivo prigušenje krajnjeg položaja
  • Promjer: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 19 … 1870 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Okrugli cilindri
  • Promjer: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda 1 ... 50 mm
  • Sila: 24 ... 1763 N
  • Jednoradni, gurajući
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindar sa steznom jedinicom
Osnovni proizvodni program
  • Promjer: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 19 … 1870 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje