Ishod traženja za dfm

Rezultati: 3
Tiskati
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s vodećim motkama
Osnovni proizvodni program
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s vodećim motkama
  • Promjer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 10 … 400 mm
  • Sila 51 … 4712 N
  • Prepoznavanje pozicija
  • Prigušivanje fiksno/podesivo
  • Klizno vođenje
  • Kuglično vođenje
  • Varijante na raspolaganju
  • NPT-navoj.
 
Rješenje spremno za ugradnju
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI