Ishod traženja za dsm

Rezultati: 7
Tiskati
Pneumatski pogoni > Zakretni pogoni > Zakretni pogoni sa zakretnim krilom
  • Veličina 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Okretni moment 0,15 ... 80 Nm
  • Kut zakretanja 0 ... 270°
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje podesivo.
 
Pneumatski pogoni > Cilindarski prigradni dijelovi i pribor
  • Pričvršćenje amortizera, odbojnik, uljni pištolj
 
Servopneumatski sustavi pozicioniranja > Pogon sa sustavom mjerne letve > Zakretni pogoni sa sustavom mjerne letve
  • Veličina 25, 40, 63 mm
  • Kut zakretanja 0 ... 272 °
  • Moment tromosti masa 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm²
  • Prepoznavanje pozicije
    • Okretni potenciometar integriran
    • Beskontaktni prekidač.
 
Control technology > Radna jedinica
  • Simulacija ulazno / izlaznih signala za vrijeme puštanja u rad
  • Potpuna funkcionalnost upravljačke jedinice za motor I/O sučelje dostupno
  • Pogodno za puštanje u rad upravljačke jedinice za motor
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Senzori > Senzori pozicije
Osnovni proizvodni program
  • For semi-rotary drives DRVS 6 ... 40 and DSM 8, 10, 12
  • Switching outputs PNP, NPN and NO, NC freely programmable
  • Electrical connection M8
  • Sensing range 0 ... 270°
 
Električna tehnika spajanja > Utični spojnici
  • Kutna utičnica za
    • tlačnu sklopku PEV
    • zakretni pogon DSMI.
 
Električna tehnika spajanja > Utični spojnici > Utični spojnici za senzore
  • Kutna utičnica za zakretni pogon DSMI.