Ishod traženja za dsnu

Rezultati: 5
Tiskati
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Okrugli cilindri
Osnovni proizvodni program
  • Samopodesivo prigušenje krajnjeg položaja
  • Promjer: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 19 … 1870 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindar sa steznom jedinicom
Osnovni proizvodni program
  • Promjer: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 19 … 1870 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Okrugli cilindri
  • Promjer: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda 1 ... 50 mm
  • Sila: 24 ... 1763 N
  • Jednoradni, gurajući
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri od plemenitog čelika
New as of 7/2018: additional standard strokes in stock
  • Promjer: 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda: 1 ... 500 mm
  • Sila: 51 ... 1870 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Rješenje spremno za ugradnju
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI