Ishod traženja za elga-tb

Rezultati: 3
Tiskati
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Velike sile posmaka
  • Veličina 70, 80, 120, 150
  • Max.dužina hoda 8500 mm
  • Sila 350 ... 2000 N
  • Ugrađena recirkulirajuća kuglična vodilica
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Velike brzine do 10 m / s
  • Velike bočne sila i momenti
  • Veličina: 70, 80, 120
  • Max. dužina hoda: 7400 mm
  • Sila 350 ... 1300 N
  • Ugrađena vodilica s valjčićima
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
  • Veličina 70, 80, 120
  • Max.dužina hoda 8500 mm
  • Sila 350 ... 1300 N
  • Ugrađena vodilica s kliznim ležajem