Ishod traženja za fr

Rezultati: 63
Tiskati
Priprema stlačenog zraka > Classic
  • Veličina MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6 također se isporučuje s NPT-navojem
  • Tlak 0,5 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara
  • Protok 110 … 11000 l/min
  • Manometar
    • S manometrom
    • Bez manometra
  • Finoća filtra 40 µm, 5 µm
  • Ispust kondenzata
    • Ručno
    • Poluautomatski
    • Automatski
  • Plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom.
 
Pneumatska tehnika priključka > Razdjelnici
  • Priključak M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pogonski tlak 0 … 16 bara
  • Odvodi 4, 8, 9, 12.
 
Priprema stlačenog zraka > Kombinacije pripremne grupe
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 9
  • Ulaz G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, također dostupno s NPT navojem
  • Tlak 0.3 ... 12 bar
  • Brzina protoka: 550 ... 14000 l/min
  • Manometar s bar, psi, Mpa
  • Stupanj filtracije 0,01 ... 40 µm
  • Odvod kondenzata
    • Ručno
    • Polu automatsko
    • Automatsko
  • Plastična čašica s plastičnom zaštitom
  • Metalna čašica
  • Smjer protoka
    • od lijeva na desno
    • od desna na lijevo
  • Proporcionalni zauljivač
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Navojni priključci
  • Priključak M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • R-navoj PTFE-presvučen
    • G navoj s brtvenim prstenom
 
Priprema stlačenog zraka > Classic
  • Veličina MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 550 ... 6000 l/min
  • Područje regulacije tlaka 0,5 ... 12 bara
  • Finoća filtra 40µ
  • Direktno proporcionalni zauljivač
 
Priprema stlačenog zraka
Osnovni proizvodni program
  • Regulacijski ventil s filtrom
  • Zauljivači
 
Automatizacija procesa > Priprema stlačenog zraka
Osnovni proizvodni program
  • Regulacijski ventil s filtrom
  • Zauljivači
 
Priprema stlačenog zraka > Regulator s filtrom-zauljivač
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, isporučuje se i sa NPT-navojem
  • Tlak 0,3 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara
  • Protok 800 ... 4800 l/min
  • Manometar u barima, psi, Mpa
  • Finoća filtra 40µm, 5µm
  • Ispust kondenzata
    • ručno
    • automatski
  • Plastična šalica s plastičnom zaštitnom košarom
  • Metalna šalica
  • Smjer protoka
    • slijeva nadesno
    • zdesna nalijevo
  • Proporcionalni nauljivač
 
Priprema stlačenog zraka > Razdjelnik stlačenog zraka > Serija MS
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6
  • Priključak G1/4, G1/2 također se isporučuje s NPT-navojem
  • Tlak 0 … 20 bara
  • Protok 4050 … 14600 l/min
 
Priprema stlačenog zraka > Razdjelnik stlačenog zraka > Serija MS
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 9, 12
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2 također se isporučuje s NPT-navojem
  • Tlak 0 … 21 bar
  • Protok 1200 … 42000 l/min
  • Navojne priključne ploče
    • Bez navojnih priključnih ploča
    • S navojnim priključnim pločama.
 
Priprema stlačenog zraka > Filtar-regulator > Serija D, polimer
  • Veličina MINI
  • Priključak G1/8, G1/4
  • Tlak 0,5 ... 7 bara
  • Protok 500 … 1200 l/min
  • Manometar
    • S manometrom
    • Bez manometra
  • Finoća filtra 40 µm, 5 µm
  • Ispust kondenzata
    • Ručno
    • Poluautomatski.
 
Priprema stlačenog zraka > Classic
  • Veličina MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 također se isporučuje s NPT-navojem
  • Tlak 0 … 16 bara
  • Protok 1100 … 20000 l/min
  • Navojne priključne ploče
    • Bez navojnih priključnih ploča
    • S navojnim priključnim pločama.
 
Priprema stlačenog zraka > Filtar-regulator
Osnovni proizvodni program
  • Za standardne primjene i specifična namjenska rješenja
  • Maksimalna širina programa s najmodernijom funkcionalnošću
  • Modularni sustav spajanja za brzu montažu i demontažu
  • 4 veličine s najvećim protokom kod malih dimenzija.
 
Priprema stlačenog zraka > Classic
  • Veličina MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 također se isporučuje s NPT-navojem
  • Tlak 0 … 16 bara
  • Protok 1100 … 20000 l/min
  • Navojne priključne ploče
    • Bez navojnih priključnih ploča
    • S navojnim priključnim pločama.
 
Priprema stlačenog zraka > Regulator s filtrom-zauljivač > Serija D, polimer
  • Veličina MINI
  • Priključak G1/8, G1/4
  • Tlak 0,5 ... 7 bara
  • Protok 400 ... 650 l/min
  • Manometar
    • s manometrom
  • Finoća filtra 40µm, 5µm
  • Ispust kondenzata
    • ručno
    • poluautomatski
 
Priprema stlačenog zraka > Kombinacije pripremne grupe > Serija D, polimer
  • Veličina MINI
  • Priključak G1/8, G1/4
  • Protok 400 ... 650 l/min
  • Područje reguliranja tlaka 0,5 ... 7 bara
  • Finoća filtra 5µ, 40µ
  • Proporcionalni nauljivač
 
Priprema stlačenog zraka > Pribor za pripremu stlačenog zraka > Montažni elementi
  • Ugradbena veličina MICRO, MINI, MIDI, MAXI
 
Priprema stlačenog zraka > Classic
  • Veličina MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 550 ... 6000 l/min
  • Područje regulacije tlaka 0,5 ... 12 bara
  • Finoća filtra 40µ
 
Elektromehanički pogoni > Accessories for electromechanical drives > Linearne vodilice
  • Veličina 35, 45, 55
  • Dužina hoda 50 ...1500 mm
  • Recirkulirajuća kuglična vodilica ili vodilica s kliznim ležajem.
  • Za osni pogon ELGR
 
Priprema stlačenog zraka > Kombinacije pripremne grupe > Serija D, polimer
  • Veličina MINI
  • Priključak G1/8, G1/4
  • Protok 500 ... 1200 l/min
  • Područje reguliranja tlaka 0,5 ... 7 bara
  • Finoća filtra 5µ, 40µ