Ishod traženja za mpa

Rezultati: 50
Tiskati
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
  • Navođenje preko Multipola
  • maks. 24 ventilska mjesta/maks. 24 magnetna svitka
  • Priključna tehnika:
    • 25 polni Sub-D.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
  • Navođenje preko AS-Interfacea
  • 2 do 8 ventila sa slobodnim konfiguriranjem (maks. 8 magnetnih svitaka) s dojavom ulaza.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
  • Sustav instalacije upravljanja CPI (nadređeni Feldbus ili upravljački blok)
  • maks. 32 ventilska mjesta / maks. 32 magnetna svitka.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
Osnovni proizvodni program
  • Proporcionalna tehnologija
  • Integrirana dijagnostika zahvaljući serijskom ulančavanju
  • Do 8 naponskih zona
  • Navođenje preko Feldbusa ili upravljačkog bloka
  • maks. 64 ventilska mjesta/maks. 128 magnetnih svitaka
    • Digitalni ulazi/izlazi
    • Analogni ulazi/izlazi
    • Parametriranje ulaza i izlaza
    • Integrirana komfor dijagnoza
    • Preventivni koncepti održavanja.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Sub-base u polymer tehnologiji
  • Tamper-proof fixed throttle
  • kombinacija 3 veličine ventila, proširivo u pojedinačnim koracima
  • Protok 160 ... 870 l/min.
  • Širina 10, 14 i 20 mm
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU priključak
  • Klasa zaštite IP65, IP67
  • Funkcije ventila 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i specijalne funkcije
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Ventili > Univerzalni ventilski moduli
  • Protok do 700 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Jednostavna zamjena ventila
  • Za modularni, multifunkcionalni ventilski blok do 64 ventila.
 
Ventilski blokovi > Namjenski specifični ventilski blokovi
  • NSF-H1 masti, FDA odobreni materijali
  • Nivo zaštite IP69K, redundantni brtveni sustav
  • "Clean design": jednostavno za čišćenje
  • Ventili e 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3-smjerni
  • Standardni nominalni protok 450 ... 760 l/min
  • Širina ventila 14 mm
  • 2 ... 32 pozicija ventila, 2 ... 32 elektromagnet
  • Modularan, s pozicijom ventila u jednoj rešetki
  • Multi-pin utikač, fieldbus spojni I-Port / IO-Link
  • Klasa zaštite IP65, IP67, IP69K
 
Control technology > Dokumentacije

 

 
Control technology > Dokumentacije

 

 
Električna tehnika spajanja > Vodovi > Spojni vodovi za ventilske blokove
  • Za multi-pin priključak Sub-D
  • Spojni kabel između ventilskog bloka MPA i upravljačke jedinice
  • Dužina kabla 0,5 ... 30 m
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
  • Klip ventila i tehnologija dosjednih ventila iz MPA serije
  • Connection M7
  • Flow rate 160 ... 900 l/min
  • Sub-base valve
    • Electrically actuated
    • Signal status display with LED
    • Integrated current reduction
  • Sub-bases
  • Manifold sub-bases.
 
Control technology > Električna periferija
  • CPI sučelje
  • ASI sučelje
  • Senzor tlaka
  • Napajanje
  • Dodatni pribor
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Priključne ploče, podnožja > Univerzalni ventilski moduli
  • Priključne ploče
  • Pokrivne ploče
  • Krajnje ploče
  • Opskrbne ploče.
 
Električna tehnika spajanja > Vodovi
Osnovni proizvodni program
  • neograničene mogućnosti kombiniranja utičnica, duljina i kvalitete kabela kao i utikača,
  • usklađeno sa svim aparatima s utikačem M8 i M12 kao što su npr.
    • beskontaktni prekidači
    • prijenosnici pozicije
    • tlačne sklopke, tlačni senzori, tlačni prijenosnici,
    • senzori protoka
    • optički i induktivni senzori
    • ventili sa središnjim utikačem kao CPE, MPA ili VSVA.
  • Duljina kabela 0,1 ... 30 m.
 
Električna tehnika spajanja > Vodovi > Spojni vodovi, univerzalni
Osnovni proizvodni program
  • Modularni set kabela s beskonačnom mogućnosti kombinacija utičnih spojnica, različitih dužina kablova, kvalitete kablova i konektora,
  • za sve uređaje s M8 i M12 utikačima kao npr
    • Senzor blizine
    • Davač pozicije
    • Tlačni senzor
    • Senzor protoka
    • Optički ili induktivni senzor
    • ventili sa centralnim priključkom kao što su CPE, MPA ili VSVA.
  • Dužina kabla 0,1 ... 30 m.
 
Control technology > Električna periferija
  • Pokrov za ventilski blok MPA i CPX
  • Ušteda prostora malim dimenzijama
  • Bez konstrukcijskog napora, jednostavno naručivanje prema ventilskom bloku.
 
Automatizacija procesa > Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi brtvljenja i odvajanja

 

 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Priključne ploče, podnožja > Univerzalni ventilski moduli
  • Priključne ploče
  • Pokrivne ploče
  • Krajnje ploče
  • Opskrbne ploče
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Priključne ploče, podnožja > Ventilski moduli za specifičnu primjenu
  • Podloga
 
Control technology > Dokumentacije