Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Ishod traženja za msb

Rezultati: 5
Tiskati
Priprema stlačenog zraka > Kombinacije pripremne grupe > Serija MS
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 1900 … 5100 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Kombinacije pripremne grupe > Serija MS
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Protok 550 … 1500 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Regulator s filtrom-zauljivač > Serija MS
Osnovni proizvodni program
  • Veličina: 6
  •  
  • Priključak: G¼, G⅜, G½
  • Također dostupno s NPT navojem
  • Tlak: 0,3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bara
  • Brzina protoka: 1900 ... 4800 l/min
  •  
  • Manometar s bar, psi, MPa
  •  
  • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm Odvod kondenzata:
    • Ručni - Potpuno automatski
 
Priprema stlačenog zraka > Regulator s filtrom-zauljivač > Serija MS
Osnovni proizvodni program
  • Veličina: 4
  • Priključak: G1/8, G1/4, također dostupno s NPT navojem
  • Tlak: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Brzina protoka: 800 ... 1400 l/min
  • Manometar s bar, psi, Mpa
  • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm
  • Odvod kondenzata:
    • Ručni
    • Potpuno automatski
  • Plastična posuda s plastičnom zaštitom
 
Priprema stlačenog zraka > Kombinacije pripremne grupe > Serija MS
  • Priključci: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Brzina protoka: 5100 ... 14000 l/min