Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Ishod traženja za pan

Rezultati: 14
Tiskati
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi > Izvana kalibrirane savitljive cijevi
  • Otporan na tlak i temperaturu
  • Vanjski promjer: 4 ... 16 mm
  • Unutarnji promjer: 2,5 ... 12 mm
  • Radni tlak ovisan o temperaturi: -0,95 ... 19 bar
  • Temperatura okoline: -30 ... 80° C
  • Radni medij
    • Komprimirani zrak
    • Vakuum
 
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi > Izvana kalibrirane savitljive cijevi
  • Pojedinačne duljine: Isporuke u jedinicama od 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Minimalno preuzimanje: 3000 m
  • Individualni dizajn: Natpis naziva Vaše tvrtke i/ili Vašeg broja artikla
  • Velika prepoznatljivost i jednostavno rukovanje: individualni izbor boje
  • Izaberite između 9 osnovnih boja - daljnje boje na upit
    • Jednostavno naručivanje konfiguratorom
 
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi > Izvana kalibrirane savitljive cijevi
  • Otporno na iskre kod varenja
  • UL 94
  • Vanjski promjer: : 6 ... 14 mm
  • Radni tlak ovisan o temperaturi: -0,95 ... 12 bar
  • Temperatura okoline: -30 ... 90 °C
  • Radni medij
    • Komprimirani zrak
    • Vakuum
    • Mineralno ulje
 
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi > Izvana kalibrirane savitljive cijevi
  • Pogotovo za mobilnu pneumatiku
  • Ispunjava DIN 73378
  • Otporno na tlak i temperaturu
  • Vanjski promjer: 4 ... 16 mm
  • Unutarnji promjer: 2,5 ... 12 mm
  • Radni tlak ovisan o temperaturi: -0,95 ... 31 bar
  • Temperatura okoline: -60 ... 100 °C
  • Radni medij
    • Komprimirani zrak
    • Vakuum
    • Mineralno ulje
 
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi > Izvana kalibrirane savitljive cijevi
  • Za primjenu kod visokog raspona tlaka
  • Vanjski promjer 4 ... 28 mm
  • Unutarnji promjer: 2,5 ... 23 mm
  • Radni tlak ovisan o temperaturi -0.95 ... 35 bar
  • Temperatura okoline -30 ... 80° C
  • Radni medij
    • Komprimirani zrak
    • Vakuum
 
Pneumatska tehnika priključka > Pribor za pneumatsku tehniku spajanja
  • Rezač cijevi i savitljivih cijevi
  • Montažna i demontažna kliješta.
 
Senzori > Tlačni i vakuumski senzori
Osnovni proizvodni program
  • Kompaktni dizajn 30 x 30 mm
  • Zaslon s visokim kontrastom i plavim pozadinskim svjetlom
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm
 
Senzori > Pretvarač signala
  • Signal range
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Switching output
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link
  • For monitoring analogue current and voltage signals
  • Switching function freely programmable
  • Large high-contrast display
  • Suitable for wall mounting or front panel mounting
 
Sustavi za obradu slike > Pribor
  • Vanjski panel / svijetlo za senzor SBSI
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Također dostupno na ventilskom bloku MPA-S
  • Priključak: G1/8, G1/4, G1/2
  • Brzina protoka:380 ... 7000 l/min
  • 3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
  • Mogućnost 3 standardne postavke (brz, univerzalan, precizan)
  • Zaslon dostupan kao opcija
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Također dostupno na ventilskom bloku MPA-S
  • Priključak: NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Brzina protoka:380 ... 7000 l/min
  • 3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
  • Mogućnost 3 standardne postavke (brz, univerzalan, precizan)
  • Zaslon dostupan kao opcija
 
Servopneumatski sustavi pozicioniranja > Proporcionalni razvodnici
  • Priključak: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Brzina protoka:100 ... 2000 l/min
  • 5/3 - smjerni proporcionalni razvodnik, normalno zatvoren
  • Elektronički regulacijski ventil
  • Setpoint modul dostupan kao pribor
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • S proporcionalnim elektromagnetom
  • Priključak: G1/8, G1/4, G1/2
  • Brzina protoka: 0 ... 8000 l/min
  • 3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
  • Setpoint modul dostupan kao pribor
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Za jednostavne upravljačke zadatke
  • Priključak G1/8
  • Protok 850 l/min
  • 3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
  • Setpoint modul dostupan kao pribor