Ishod traženja za qs

Rezultati: 37
Tiskati
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
Osnovni proizvodni program
  • Ulaz R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Za vanjski promjer cijevi 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Navojni priključak
    • G navoj s brtvenim prstenom
    • R navoj s PTFE premazom
  • Pogodno vakuum
  • Utična spojnica
  • Utični priključak
  • Utični priključak bulkhead
  • Utična kapa
  • Utični priključak s utičnim rukavce,
  • Čepovi
  • Višestruki razdjelnici
  • Utična pregrada
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Veličina uloška 10, 14, 18, 20
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Oblik ravni ili kutni
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Veličina uloška 10, 18, 20
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Oblik ravni ili kutni
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
Osnovni proizvodni program
  • Priključak M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 2, 3, 4, 6 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • G-navoj s brtvenim prstenom
    • R-navoj presvučen PTFE-om
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
  • Prolazni utični spojevi
  • Utične kape
  • Utični spojevi s utičnim tuljcima
  • Čepovi
  • Višestruki razdjelnici
  • Prolazni utični navojni spojevi
 
Automatizacija procesa > Pneumatska tehnika priključka > Priključci
Osnovni proizvodni program
  • Jednostavan izbor pravog utičnog priključka. Sigurno rješenje za sva spajanja. Pogodan priključni sustav uključuje preko 1000 standardnih tipova i funkcija utičnih priključaka.
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci
Osnovni proizvodni program
  • Jednostavan izbor pravog utičnog priključka. Sigurno rješenje za sva spajanja. Pogodan priključni sustav uključuje preko 1000 standardnih tipova i funkcija utičnih priključaka.
 
Pneumatska tehnika priključka > Razdjelnici
  • Priključak R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Promjer 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak
    • R-navoj PTFE-presvučen
    • G navoj s brtvenim prstenom
    • Utični priključak
  • zakretno 360°.
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Priključak M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • R-navoj obložen PTFE-om
    • G-navoj s brtvenim prstenom
  • Zaporni utični navojni spojevi
  • Zaporni utični spojevi
  • Okretni utični navojni spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Otporno na iskre kod varenja
  • Priključak R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak
  • R-navoj s PTFE oblogom
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Čvrsta metalna konstrukcija
  • Jako otporno na temperaturu i tlak
  • Otporno na kemikalije
  • FDA sukladan
  • Priključak: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Za vanjski promjer cijevi: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Utični rukavac: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura okoline: 0 ... 150° C
  • Navojni priključak:
    • G navoj s brtvom
  • Pogodno za vakuum
  • Utični priključci
  • Utikač
  • Utična prolazna spojnica
  • Utikač s utičnim rukavcem
  • Utična prolazni priključak
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Vrlo otporan na kemikalije i koroziju
  • Otporno na temperaturu
  • Navojni spoj od plemenitog čelika
  • Priključak M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj, R-navoj
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
  • Prolazni utični spojevi
 
Drugi pneumatski uređaji > Prigušivači zvuka
  • Za elektromagnetske ventile CPE
  • Navojni priključak M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Utični priključak QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Nivo buke 58 ... 68 dB(A).
 
Vakuumska tehnika > Generatori vakuuma
Osnovni proizvodni program
  • Kompaktna vakuumska sapnica za decentralizirano stvaranje vakuuma, nije potrebno održavanje
  • Nazivni promjer 0,45 … 3 mm
  • Priključak
    • Utični priključak QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Navoj M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Utičnica 4, 6 mm
  • Standard
    • Vakuumski priključak 90° prema priključku komprimiranog zraka
  • Inline
    • Vakuumski priključak u liniji s priključkom komprimiranog zraka
  • Impuls odbacivanja pneumatski.
 
Vakuumska tehnika > Generatori vakuuma
Osnovni proizvodni program
  • Kompaktna vakuumska sapnica za decentralizirano stvaranje vakuuma, nije potrebno održavanje, s više varijanti
  • Nazivni promjer 0,45 … 3 mm
  • Priključak
    • Utični priključak QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Navoj M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Vakuumski priključak 90° prema priključku komprimiranog zraka
  • Inline
    • Vakuumski priključak u liniji s priključkom komprimiranog zraka
  • Magnetni ventil vakuum UKLJ/ISKLJ
  • Vakuumska sklopka integrirana.
 
Pneumatska tehnika priključka > Pribor za pneumatsku tehniku spajanja
  • Uređeno vođenje savitljivih cijevi
  • Materijali
    • Poliamid
    • Polietilen.
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Navojni priključci
  • Priključak M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • R-navoj PTFE-presvučen
    • G navoj s brtvenim prstenom
 
Senzori > Tlačni i vakuumski senzori
  • Kompaktni: 8 - konzola zidnog nosača za ugradnju priključne ploče
  • Mjerna područja tlaka 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bara
  • Relativni tlak
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Električni izlaz 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatski priključak QS-3, QS-4 i tuljak QS-4, QS-6
 
Priprema stlačenog zraka > Pokazi tlaka
  • Podesivi crveno-zeleni raspon
  • Priključak: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, također dostupno s NPT navojem
  • In-line ugradnja s
  • opsegom prikaza od 0 ... 25 bar
  • Jedinice prikaza:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
Vakuumska tehnika > Generatori vakuuma
  • Mounting on supply manifold with max. 8 spaces
  • Nominal size 0.45 ... 0.95 mm
  • Connection
    • push-in connector QS3, QS4, QS6
  • Vacuum solenoid valve ON/OFF
  • Optional with ejector pulse
  • Integrated vacuum sensor
 
Priprema stlačenog zraka > Classic
  • Plastična posuda s metalnom zaštitom
  • Veličina; MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, također dostupno s NPT navojem
  • Tlak 1 ... 16 bar
  • Brzina protoka 170 ... 5300 l/min
  • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm