Ishod traženja za qs-b

Rezultati: 6
Tiskati
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Veličina uloška 10, 18, 20
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Oblik ravni ili kutni
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Veličina uloška 10, 14, 18, 20
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Oblik ravni ili kutni
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
Osnovni proizvodni program
  • Ulaz R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Za vanjski promjer cijevi 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Navojni priključak
    • G navoj s brtvenim prstenom
    • R navoj s PTFE premazom
  • Pogodno vakuum
  • Utična spojnica
  • Utični priključak
  • Utični priključak bulkhead
  • Utična kapa
  • Utični priključak s utičnim rukavce,
  • Čepovi
  • Višestruki razdjelnici
  • Utična pregrada
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Priključak M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • R-navoj obložen PTFE-om
    • G-navoj s brtvenim prstenom
  • Zaporni utični navojni spojevi
  • Zaporni utični spojevi
  • Okretni utični navojni spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Otporno na iskre kod varenja
  • Priključak R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak
  • R-navoj s PTFE oblogom
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
  • Vrlo otporan na kemikalije i koroziju
  • Otporno na temperaturu
  • Navojni spoj od plemenitog čelika
  • Priključak M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj, R-navoj
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
  • Prolazni utični spojevi